HELUCONTROL® 2516 / 600-C GREY 24 x 12 AWG Art.-Nr. 83370
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UL Style 2516
  • 600 V
  • 105°C
  • EMV-Vorzugstype
€ 830,85 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
83370
Artikelbezeichnung
HELUCONTROL® 2516 / 600-C GREY 24 x 12 AWG
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
26,5
Cu-Zahl kg/km
626,8
Gewicht kg/km (ca.)
1300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892096709
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +105°C
nicht bewegt -40°C bis +105°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Durchschlagspannung 4000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
      • Litzenaufbau:
      • 12 AWG: 70 x 0,247 mm
      • 14 AWG: 44 x 0,247 mm
      • Aderisolation: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Folienbewicklung
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Verwendung

      • UL-/CSA-approbierte, flexible Steuer- und Anschlussleitung zur Verwendung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible