PA-Wellschlauch HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11

PA-Wellschlauch HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11 Art.-Nr. 11020608
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 913,15 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11020608
Artikelbezeichnung
PA-Wellschlauch HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11
Außen-Ø mm (ca.)
16,1
Typ
2PDSM-11B.50
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
11,0
Biegeradius mm
25,0
Innen-Ø mm
11,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892542251
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PA-Wellschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 12, MOD BS V2
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: witterungsbeständig
      • hoch wechselbiegefest

Hinweise

      • Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
      • Füllgrad max. 70%
      • Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.

Verwendung

      • Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
      • Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible