HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen schwarz
Art.-Nr. 90453
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen schwarz
- Art.-Nr.
- 90453
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen schwarz
- Nenngröße mm
- 29
- Innen-Ø ca. mm
- 28,9
- Außen-Ø ca. mm
- 34
- Biegeradius mm
- 110
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379000
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen schwarz
Aufbau
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
- halogenfrei
- beständig gegen Basen
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte