![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_PF_1520x1160.jpg)
HELUcond PE-F NW23 mod. Polyethylen schwarz
Art.-Nr. 90452
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-F NW23 mod. Polyethylen schwarz
- Art.-Nr.
- 90452
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-F NW23 mod. Polyethylen schwarz
- Nenngröße mm
- 23
- Innen-Ø ca. mm
- 22,9
- Außen-Ø ca. mm
- 27,9
- Biegeradius mm
- 67
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892378997
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-F NW23 mod. Polyethylen schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-F NW23 mod. Polyethylen schwarz
Aufbau
-
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen Basen
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-F NW23 mod. Polyethylen schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920196_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)