HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y schwarz 4G50/125 Art.-Nr. 803348
€ 1.569,75 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
803348
Artikelbezeichnung
HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y schwarz 4G50/125
Faserzahl
4
Fasertyp
Multimode G50/125
Faserkategorie
OM2
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
Gewicht kg/km (ca.)
125,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000, 2000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313639
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -10°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -40°C
Betrieb, max.: +90°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Vollader
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • Max. Zugkraft: 4800 N
  • Max. Querdruck: 200 N / cm
  • UV-beständig
  • ölbeständig

Prüfungen

  • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
  • Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
  • Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 9.000

Verwendung

  • Die HELUCOM® WK Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste, aber dennoch hochflexible konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen und extreme Bewegungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Windkraftanlagen, Fernsehübertragungen, mobile Feldeinsätze etc..

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible