![HELUCOM® PROFInet B I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805686_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® PROFInet B I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805686_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y grün 2P980/1000
Art.-Nr. 805838
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y grün 2P980/1000
- Art.-Nr.
- 805838
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y grün 2P980/1000
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- POF 980/1000
- Faserkategorie
- POF
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 60,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313295
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y grün 2P980/1000
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y grün 2P980/1000
Aufbau
-
- Faserart: POF 980/1000
-
- Fasercladding: PA
Eigenschaften
-
- Brechungsindex Kern: 1,492
-
- Brechungsindex Mantel: 1,419
-
- Numerische Apertur: 0,5
-
- Dämpfung siehe Datenblatt
Verwendung
-
Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie. Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder (Typ B) sowie auch Schleppketten (Typ C). Diese hier aufgeführten Typen sind speziell für den Einsatz innerhalb der PROFInet Kommunikationssysteme konstruiert.
Downloads HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y grün 2P980/1000
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Industry Plug POF / HCS /MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801378_PF_1520x1160.jpg)