![HELUCOM® pact A/I-DQ(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M82792_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® pact A/I-DQ(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M82792_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH schwarz 6 G50/125
Art.-Nr. 82793
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH schwarz 6 G50/125
- Art.-Nr.
- 82793
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH schwarz 6 G50/125
- Faserzahl
- 6
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 6
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 55,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892308833
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH schwarz 6 G50/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH schwarz 6 G50/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® pact LWL-Kabel zeichnen sich durch eine schlanke aber robuste Bauform aus. Sie eignen sich zur Innen- und Außenverkabelung von Gebäuden und Anlagen dort wo Packungsdichte eine wichtige Rolle spielt. Sie sind besonders dann einzusetzen, wenn die Verlegung, ohne zusätzlichen Einsatz von Muffen, in einem Stück vom Innen- in den Außenbereich durchgeführt werden soll. Durch den schwarzen, UV-beständigen Außenmantel und den nichtmetallischen Nagetierschutz sind Sie bestens für den Außeneinsatz geeignet. Der halogenfreie Außenmantel macht eine Verlegung im Inhouse-Bereich problemlos möglich.