![HELUCOM® I-V(ZN)HH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80743_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)HH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80743_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 8 E9/125
Art.-Nr. 80816
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 8 E9/125
- Art.-Nr.
- 80816
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 8 E9/125
- Faserzahl
- 8
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,3
- Gewicht kg/km (ca.)
- 95,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892309427
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 8 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: 0°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: 0°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 8 E9/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Vollader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: gelb
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
-
HELUCOM® Breakoutkabel wurden konstruiert, um Spleißarbeiten vor Ort zu ersetzen. Sie werden überwiegend im Innenbereich für kurze bis mittlere Übertragungsstrecken eingesetzt. Die LWL-Stecker werden direkt auf die Einzelkabel montiert. Somit entfallen die Spleißarbeiten und die Spleißboxen. Im Werk vorkonfektionierte Kabel müssen im Feld nur noch verlegt werden und sind sofort einsatzbereit.