HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 4 G62,5/125 Art.-Nr. 80800
€ 247,17 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
80800
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 4 G62,5/125
Faserzahl
4
Fasertyp
Multimode G62,5/125
Faserkategorie
OM1
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
Gewicht kg/km (ca.)
54,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000, 4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892309342
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: 0°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: 0°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Vollader
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelmaterial: FRNC
      • Außenmantelfarbe: gelb

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
      • Rauchdichte nach IEC 61034

Verwendung

    HELUCOM® Breakoutkabel wurden konstruiert, um Spleißarbeiten vor Ort zu ersetzen. Sie werden überwiegend im Innenbereich für kurze bis mittlere Übertragungsstrecken eingesetzt. Die LWL-Stecker werden direkt auf die Einzelkabel montiert. Somit entfallen die Spleißarbeiten und die Spleißboxen. Im Werk vorkonfektionierte Kabel müssen im Feld nur noch verlegt werden und sind sofort einsatzbereit.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible