![HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801200_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801200_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rot 2P980 HEAVY
Art.-Nr. 801202
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rot 2P980 HEAVY
- Art.-Nr.
- 801202
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rot 2P980 HEAVY
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- POF 980/1000
- Faserkategorie
- POF
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 28,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313288
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rot 2P980 HEAVY
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rot 2P980 HEAVY
Aufbau
- Faserart: POF 980/1000
- Fasercladding: PA
Eigenschaften
- Brechungsindex Kern: 1,492
- Brechungsindex Mantel: 1,419
- Numerische Apertur: 0,5
- Dämpfung siehe Datenblatt
Verwendung
- Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie (PA-Version). Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder (801200, 801202) sowie auch Schleppketten (801201).