HELUCOM® I-V2Y schwarz 1P 980/1000 Art.-Nr. 80532
€ 89,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
80532
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-V2Y schwarz 1P 980/1000
Faserzahl
1
Fasertyp
POF 980/1000
Faserkategorie
POF
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892313196
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -20°C
Verlegung, max.: +80°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +80°C

Details

Aufbau

      • Faserart: POF 980/1000
      • Fasercladding: PE

Eigenschaften

      • Brechungsindex Kern: 1,492
      • Brechungsindex Mantel: 1,419
      • Numerische Apertur: 0,5
      • Dämpfung siehe Datenblatt

Verwendung

      • HELUCOM® Kunststofflichtwellenleiter werden im Maschinenbau, sowohl fest als auch bewegt eingesetzt. Durch unterschiedliche Konstruktionen wie PUR-Außenmäntel, spezielle Zugentlastungselemente, als hybrider Aufbau mit Kupferadern zur Spannungsversorgung oder nur als Rohfaserkabel, werden alle nur möglichen Einsatzgebiete abgedeckt. Speziell die Kunststoff-Faser (PMMA) eignet sich durch Ihre Robustheit, aber auch durch Ihre einfache Konfektionierbarkeit im Feld, zum Einsatz dort, wo eine störungsfreie Datenübertragung unter erschwerten Bedingungen notwendig ist.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible