HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 4G62,5/125 OM1 Art.-Nr. 11017462
€ 478,59 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11017462
Artikelbezeichnung
HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 4G62,5/125 OM1
Faserzahl
4
Fasertyp
Multimode G62,5/125
Faserkategorie
OM1
Faserzahl je Ader
4
Außen-Ø mm (ca.)
12,7
Gewicht kg/km (ca.)
351,0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892536588
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Verwendung

      • Mit der Serie HELUCOM® FS120 ist es gelungen, durch eine spezielle Konstruktion und unter Einsatz besonders hochwertiger Materialien, einen Funktionserhalt in Anlehnung an IEC 60331-25 während 120 Minuten (Flammtemperatur bis 750°C) zu gewährleisten. Zusammen mit geeigneten Verlegesystemen stehen wichtige Kommunikationsmittel im Brandfall in Bereichen wie Strassen- und Bahntunnels oder in Geschäftsgebäuden im definierten Zeitraum uneingeschränkt zur Verfügung.

Aufbau

      • Sheath colour: orange

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible