HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12G50/125 OM2
Art.-Nr. 11017456
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12G50/125 OM2
- Art.-Nr.
- 11017456
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12G50/125 OM2
- Faserzahl
- 12
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 351,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892536540
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12G50/125 OM2
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12G50/125 OM2
Verwendung
- Mit der Serie HELUCOM® FS120 ist es gelungen, durch eine spezielle Konstruktion und unter Einsatz besonders hochwertiger Materialien, einen Funktionserhalt in Anlehnung an IEC 60331-25 während 120 Minuten (Flammtemperatur bis 750°C) zu gewährleisten. Zusammen mit geeigneten Verlegesystemen stehen wichtige Kommunikationsmittel im Brandfall in Bereichen wie Strassen- und Bahntunnels oder in Geschäftsgebäuden im definierten Zeitraum uneingeschränkt zur Verfügung.
Aufbau
- Mantelfarbe: orange