HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 2 G50/125
Art.-Nr. 805445
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 2 G50/125
- Art.-Nr.
- 805445
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 2 G50/125
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 70,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 2000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313660
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 2 G50/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +60°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 2 G50/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Vollader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
- Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. direkte Erdverlegung oder in Trassen innerhalb von Industrieanlagen. Diese Serie kann sowohl für PROFIBUS und PROFInet Kommunikationen eingesetzt werden.