![HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M82804_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M82804_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH schwarz 8 G62,5/125
Art.-Nr. 82811
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH schwarz 8 G62,5/125
- Art.-Nr.
- 82811
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH schwarz 8 G62,5/125
- Faserzahl
- 8
- Fasertyp
- Multimode G62,5/125
- Faserkategorie
- OM1
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 39,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892309724
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH schwarz 8 G62,5/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH schwarz 8 G62,5/125
Aufbau
- Ader-Art: Kompaktader
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Art der Bewehrung: Glasgarne
- Außenmantelmaterial: FRNC
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- UV-beständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Innen- und Außenbereich verwendet. Durch den schwarzen UV-beständigen Außenmantel und den nichtmetallischen Nagetierschutz ist das Kabel für den Außeneinsatz bestens geeignet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.