HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8x12 G50/125
Art.-Nr. 802270
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8x12 G50/125
- Art.-Nr.
- 802270
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8x12 G50/125
- Faserzahl
- 96
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 130,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892309106
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8x12 G50/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8x12 G50/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel stehen sowohl mit zentralem Bündeladeraufbau als auch in verseilter Version zur Verfügung. Sie eignen sich zur Innen- und Außenverkabelung von Gebäuden und Anlagen. Sie sind besonders dann einzusetzen, wenn die Verlegung, ohne zusätzlichen Einsatz von Muffen, in einem Stück vom Innen- in den Außenbereich durchgeführt werden soll. Durch den schwarzen, UV-beständigen Außenmantel und den nichtmetallischen Nagetierschutz sind Sie bestens für den Außeneinsatz geeignet. Der halogenfreie Außenmantel macht eine Verlegung im Inhouse-Bereich problemlos möglich.