![HELUCOM® ADSS L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M804733_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® ADSS L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M804733_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® ADSS schwarz 9L 24 E9/125
Art.-Nr. 805161
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® ADSS schwarz 9L 24 E9/125
- Art.-Nr.
- 805161
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® ADSS schwarz 9L 24 E9/125
- Faserzahl
- 24
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 6
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 100,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312922
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® ADSS schwarz 9L 24 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +60°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® ADSS schwarz 9L 24 E9/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Innenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- Durchhang bei 25°C ADSS 6L: 1,0 m
-
- Durchhang bei 25°C ADSS 9L: 1,6 m
-
- Durchhang bei 25°C ADSS 16L: 3,6 m
-
- Kabel querwasserdicht
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® ADSS L Außenkabel sind als Luftkabel für freihängende Installation auf Stahlgitter-, Holz-, Beton- oder Stahlmasten konzipiert. Die Konstruktion ist durch Einsatz von gelgefüllten Bündeladern und Quellbändern längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig und schützt gleichzeitig vor leichten und normalen Umwelteinflüssen wie Sonnenbestrahlung und Wind. Installationen an Hochspannungsmasten sind bis zu einer elektrischen Feldstärke von 4 kV möglich. Der Einsatz ist für Spannfelder bis 80m, 150m oder 350m für Lastbedingungen nach NESC® Light geeignet. Entsprechendes Zubehör, wie Trag- und Abspann-Armaturen finden Sie in Kapitel 5.