HELUCOM® ADSS schwarz 9L 48 E9/125 Art.-Nr. 804739
€ 423,36 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
804739
Artikelbezeichnung
HELUCOM® ADSS schwarz 9L 48 E9/125
Faserzahl
48
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
12
Außen-Ø mm (ca.)
12,5
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Meter pro Verpackungseinheit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892312892
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -10°C
Verlegung, max.: +60°C
Betrieb, min.: -40°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Bündelader
  • GFK Stützelement
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Innenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • Durchhang bei 25°C ADSS 6L: 1,0 m
  • Durchhang bei 25°C ADSS 9L: 1,6 m
  • Durchhang bei 25°C ADSS 16L: 3,6 m
  • Kabel querwasserdicht
  • UV-beständig

Prüfungen

  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
  • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

  • Diese HELUCOM® ADSS L Außenkabel sind als Luftkabel für freihängende Installation auf Stahlgitter-, Holz-, Beton- oder Stahlmasten konzipiert. Die Konstruktion ist durch Einsatz von gelgefüllten Bündeladern und Quellbändern längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig und schützt gleichzeitig vor leichten und normalen Umwelteinflüssen wie Sonnenbestrahlung und Wind. Installationen an Hochspannungsmasten sind bis zu einer elektrischen Feldstärke von 4 kV möglich. Der Einsatz ist für Spannfelder bis 80m, 150m oder 350m für Lastbedingungen nach NESC® Light geeignet. Entsprechendes Zubehör, wie Trag- und Abspann-Armaturen finden Sie in Kapitel 5.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible