HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4 E9+Cu 2x1,0mm² Art.-Nr. 81256
€ 4.580,29 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
81256
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4 E9+Cu 2x1,0mm²
Faserzahl
4
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
4
Außen-Ø mm (ca.)
12
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
$Feet_per_Packaging_Unit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892312557
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -10°C
Verlegung, max.: +60°C
Betrieb, min.: -25°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Faserzahl je Ader: 4
      • Zugentlastungselemente: Glasgarne
      • Art der Bewehrung: Glasgarne
      • Außenmantelmaterial: PE
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • UV-beständig

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

      • Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden speziell im Bereich der faseroptischen Temperaturmessung, wie zum Beispiel zur Überwachung von Staudämmen, eingesetzt. Die dort auftretenden extremen mechanischen Anforderungen werden durch den speziell konstruierten Kabelaufbau realisiert. Es handelt sich hier um hybride Glasfaserleitungen mit Kupferadern und speziellem PE-Außenmantel.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible