![HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y HYBRID](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81209_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y HYBRID](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81209_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4G62,5+Cu 2x1mm²
Art.-Nr. 81255
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4G62,5+Cu 2x1mm²
- Art.-Nr.
- 81255
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4G62,5+Cu 2x1mm²
- Faserzahl
- 4
- Fasertyp
- Multimode G62,5/125
- Faserkategorie
- OM1
- Faserzahl je Ader
- 4
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12
- Gewicht kg/km (ca.)
- 140,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312540
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4G62,5+Cu 2x1mm²
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +60°C Betrieb, min.: -25°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y schwarz 4G62,5+Cu 2x1mm²
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Faserzahl je Ader: 4
-
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden speziell im Bereich der faseroptischen Temperaturmessung, wie zum Beispiel zur Überwachung von Staudämmen, eingesetzt. Die dort auftretenden extremen mechanischen Anforderungen werden durch den speziell konstruierten Kabelaufbau realisiert. Es handelt sich hier um hybride Glasfaserleitungen mit Kupferadern und speziellem PE-Außenmantel.