![HELUCOM® A-DSF(L)(ZN)2Y HYBRID](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80495_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DSF(L)(ZN)2Y HYBRID](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80495_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 5x12 E9+Cu 2x2x0,6mm²
Art.-Nr. 80506
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 5x12 E9+Cu 2x2x0,6mm²
- Art.-Nr.
- 80506
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 5x12 E9+Cu 2x2x0,6mm²
- Faserzahl
- 60
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 14,1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 171,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312670
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 5x12 E9+Cu 2x2x0,6mm²
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -25°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 5x12 E9+Cu 2x2x0,6mm²
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Faserzahl je Ader: 12
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Alu-Schichtenmantel
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- Kabel querwasserdicht
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® Außenkabel sind für Anwendungen mit extremen Umweltbelastungen konzipiert. Durch die doppelte Gel-Füllung und den AI/PE-Schichtenmantel sind sie längs-und querwasserdicht, wobei das verschweisste Al-Band als zusätzliche Wasserdampfsperre dient. Diese Kabel eignen sich für die direkte Verlegung im Erdreich, in Kabelröhren und in Kabelkanälen. Der Einsatz erfolgt bevorzugt in Orts- bzw.Fernnetzen.