HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 12 E9+Cu 2x2x0,6mm² Art.-Nr. 80497
€ 0,00 / 0 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
80497
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A-DSF(L)2Y schwarz 12 E9+Cu 2x2x0,6mm²
Faserzahl
12
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
12
Außen-Ø mm (ca.)
13,1
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
Meter pro Verpackungseinheit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892312632
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -25°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Faserzahl je Ader: 12
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Alu-Schichtenmantel
      • Außenmantelmaterial: PE
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • Kabel querwasserdicht
      • UV-beständig

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

      • Diese HELUCOM® Außenkabel sind für Anwendungen mit extremen Umweltbelastungen konzipiert. Durch die doppelte Gel-Füllung und den AI/PE-Schichtenmantel sind sie längs-und querwasserdicht, wobei das verschweisste Al-Band als zusätzliche Wasserdampfsperre dient. Diese Kabel eignen sich für die direkte Verlegung im Erdreich, in Kabelröhren und in Kabelkanälen. Der Einsatz erfolgt bevorzugt in Orts- bzw.Fernnetzen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible