![HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y STRANDED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81382_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y STRANDED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81382_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y schwarz 5x12 E9/125
Art.-Nr. 80191
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y schwarz 5x12 E9/125
- Art.-Nr.
- 80191
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y schwarz 5x12 E9/125
- Faserzahl
- 60
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 95,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892310904
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y schwarz 5x12 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y schwarz 5x12 E9/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche, extrem zugfeste und nagetiergeschützte Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern und Füllerelemente liegt ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften den Nagetierschutz, die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo überdurchschnittliche Zugbeanspruchungen bzw. Querdrücke auftreten und Nagetierbefall zu erwarten ist.