![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y STRANDED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805244_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y STRANDED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805244_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y schwarz 6x2 E9/125
Art.-Nr. 805244
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y schwarz 6x2 E9/125
- Art.-Nr.
- 805244
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y schwarz 6x2 E9/125
- Faserzahl
- 12
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 2
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13
- Gewicht kg/km (ca.)
- 160,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312496
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y schwarz 6x2 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -20°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y schwarz 6x2 E9/125
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Innenmantelmaterial: PE
- Art der Bewehrung: Stahlrille
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- Kabel querwasserdicht
- UV-beständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den zweiten Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.