HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 6x12 G50/125 Art.-Nr. 80921
€ 1.021,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
80921
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 6x12 G50/125
Faserzahl
72
Fasertyp
Multimode G50/125
Faserkategorie
OM2
Faserzahl je Ader
12
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
Gewicht kg/km (ca.)
95,0
Meter pro Verpackungseinheit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892312151
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Innenmantelmaterial: PE
      • Art der Bewehrung: PA-Mantel
      • Außenmantelmaterial: PA
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • Kabel querwasserdicht
      • UV-beständig

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

    Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch nichtmetallische Zugelemente und einen zweiten Außenmantel aus Polyamid (PA) wird eine überdurchschnittliche Zugentlastung bzw. ein Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren, mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible