HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 8 E9/125 Art.-Nr. 80003
€ 0,00 / 0 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
80003
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 8 E9/125
Faserzahl
8
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
8
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
Gewicht kg/km (ca.)
85,0
Meter pro Verpackungseinheit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892311314
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelmaterial: PE
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • UV-beständig

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

      • Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch nichtmetallische Zugelemente wird eine überdurchschnittliche Zugentlastung erreicht. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren eingesetzt.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible