![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80016_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80016_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 2 E9/125
Art.-Nr. 80000
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 2 E9/125
- Art.-Nr.
- 80000
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 2 E9/125
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 2
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 85,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892311291
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 2 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A-DF(ZN)2Y schwarz 2 E9/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch nichtmetallische Zugelemente wird eine überdurchschnittliche Zugentlastung erreicht. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren eingesetzt.