![HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020964_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020964_PF_1520x1160.jpg)
HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grau 2 x 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 11021001
- ölbeständig
- Farbcode DIN 47100
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grau 2 x 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 11021001
- Artikelbezeichnung
- HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grau 2 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,1
- Cu-Zahl kg/km
- 61,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 115,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892509858
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grau 2 x 2 x 0,75 mm²
PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 60 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 x Außen-Ø 0,34 - 1 mm²: 10 x Außen-Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 4 x Außen-Ø 0,34 - 1 mm²: 5 x Außen-Ø |
Details HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grau 2 x 2 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig, 0,5 - 1 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5), UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
Hochflexible PVC-Schleppkettenleitung, geeignet für häufige und schnelle Hub-und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Sichere Funktion gewährleistet hohe Standzeiten und Wirtschaftlichkeit. Die Cu-Abschirmung schützt wirksam vor Störeinflüssen nach innen wie nach außen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.