![HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11001824_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11001824_PF_1520x1160.jpg)
HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 11001824
- öl- und UV-beständig
- zur Verwendung im Freien
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11001824
- Artikelbezeichnung
- HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 21
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,5
- Cu-Zahl kg/km
- 9,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 37,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892487057
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm²
TPE-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø nicht bewegt 3x Außen-Ø |
Details HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln/Paaren verseilt; Bündel/Paare gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
-
- Reißfaden
-
- Außenmantel: TPE, zwickelfüllend extrudiert
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9004)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
-
- adhäsionsarm
-
- längere Standzeiten durch niedrigen Reibungswiderstand der PP-isolierten Adern
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- hoch wechselbiegefest
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- Diese UL/CSA approbierte Leitung kommt zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen, und im Freien, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible TPE-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau.