HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grau 7 G 6 mm² Art.-Nr. 21623
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung
  • für extreme mechanische Beanspruchung
€ 3.355,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
21623
Artikelbezeichnung
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grau 7 G 6 mm²
AWG (ca.)
10
Außen-Ø mm (ca.)
17,2
Cu-Zahl per km
403,0
Gewicht kg/km (ca.)
782,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892136214
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung UL (AWM) AC 1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 5x Außen-Ø
nicht bewegt 3x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Aderisolation: Spezial-PP
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Vliesbewicklung über jeder Verseillage, ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung
      • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
      • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • zur Verwendung im Freien
      • schleppkettenfähig
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • Wechselbiegetest: getestet auf ca. 10 Mio. Zyklen
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
      • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
      • 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
      • 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

      • Industrielle Anwendung: UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung für den Einsatz im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an anderen, permanent bewegten Maschinenteilen; für dauerflexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Gleitfähige PP-Aderisolation und schnittfester, adhäsionsarmer PUR-Außenmantel garantieren Optimum an Standzeiten und sehr hohe Wirtschaftlichkeit.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible