HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,5 mm²
Art.-Nr. 21640
- UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung
- für extreme mechanische Beanspruchung
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 21640
- Artikelbezeichnung
- HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 18,2
- Cu-Zahl kg/km
- 306,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 580,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892140037
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,5 mm²
PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung über jeder Verseillage, ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung
-
- Innenmantel: TPE
-
- Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Wechselbiegetest: getestet auf ca. 10 Mio. Zyklen
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
Industrielle Anwendung: UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung für den Einsatz im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an anderen, permanent bewegten Maschinenteilen; für dauerflexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Gleitfähige PP-Aderisolation und schnittfester, adhäsionsarmer PUR-Außenmantel garantieren Optimum an Standzeiten und sehr hohe Wirtschaftlichkeit. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.