Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 630,00 mm²
Art.-Nr. 907830
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 630,00 mm²
- Art.-Nr.
- 907830
- Artikelbezeichnung
- Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 630,00 mm²
- Typ
- HELU-S-SV-CU 630
- Länge mm
- 160,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 617,5
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 630,00
- Innen-Ø mm
- 34,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892426094
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 630,00 mm²
Kupfer-Stoßverbinder |
Details Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 630,00 mm²
Aufbau
-
- Material: Kupfer gem. DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
Verwendung
-
- Stoßverbinder für zugentlastete Verbindungen.
- Ausführung mit Mittenanschlag.
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Downloads Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 630,00 mm²
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte