Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 10,00 mm²

Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 10,00 mm² Art.-Nr. 907816
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 81,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907816
Artikelbezeichnung
Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 10,00 mm²
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
6
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Typ
HELU-S-SV-CU 10
Länge mm
30,0
Gewicht in kg/1000 St.
5,5
Nennquerschnitt von / bis mm²
10,00
Innen-Ø mm
4,3
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892425950
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Kupfer-Stoßverbinder

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer gem. DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt

Verwendung

      • Stoßverbinder für zugentlastete Verbindungen.
      • Ausführung mit Mittenanschlag.

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible