Rohrkabelschuh HELU-S-RK-S-CU-UL 95-8 Art.-Nr. 90919
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
€ 622,93 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90919
Artikelbezeichnung
Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL 95-8
ca. Nennquerschnitt mm²
95
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
54.6
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Bohrung (M)
8
ø Bohrung (a) in mm
8,5
ø Litzenaufnahme (d) in mm
13,5
Breite Flansch (b) in mm
19,0
Länge (l) in mm
48,0
Gewicht in kg/1000 St.
54,6
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892419010
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Eigenschaften

      • schmaler Flansch

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • UL File Number E504132

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
      • Legende:
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • für Schaltgeräte mit reduziertem Anschlussbereich

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible