![HELU-S-RK-S-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90910_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-S-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90910_TZ_1520x1160.jpg)
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-S-CU-UL 70-12
Art.-Nr. 90917
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rohrkabelschuh HELU-S-RK-S-CU-UL 70-12
- Art.-Nr.
- 90917
- Artikelbezeichnung
- Rohrkabelschuh HELU-S-RK-S-CU-UL 70-12
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892418990
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-S-CU-UL 70-12
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-S-CU-UL 70-12
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
-
- schmaler Flansch
Prüfungen
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- UL File Number E504132
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
• für Schaltgeräte mit reduziertem Anschlussbereich