Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 50-8 Art.-Nr. 98279
€ 3.544,55 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98279
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 50-8
Nennquerschnitt von / bis mm²
50.0
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892419355

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +500°C

Details

Aufbau

  • Material: Nickel
  • unisoliert
  • ohne Sichtloch

Eigenschaften

  • für Hochtemperaturanwendungen

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • a - Durchmesser der Bohrung
  • b - Breite am Flansch
  • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
  • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible