Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 6,0-4 Art.-Nr. 98269
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 278,75 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98269
Artikelbezeichnung
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
Bohrung (M)
4
ø Bohrung (a) in mm
4,3
ø Litzenaufnahme (d) in mm
3,6
Breite Flansch (b) in mm
9,5
Länge (l) in mm
18,0
Gewicht in kg/1000 St.
2,6
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Dicke mm
1
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892419256
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +500°C

Details

Aufbau

      • Material: Nickel
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Eigenschaften

      • für Hochtemperaturanwendungen

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible