![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_1520x1160.jpg)
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-5
Art.-Nr. 97808
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-5
- Art.-Nr.
- 97808
- Artikelbezeichnung
- Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-5
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 1.5 - 2.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892419218
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-5
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Temperaturbereich | bis +500°C |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-5
Aufbau
- Material: Nickel
- unisoliert
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
- für Hochtemperaturanwendungen
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung