![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_PF_1520x1160.jpg)
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6
Art.-Nr. 97807
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6
- Art.-Nr.
- 97807
- Artikelbezeichnung
- Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 1.5 - 2.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892419201
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Temperaturbereich | bis +500°C |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6
Aufbau
-
- Material: Nickel
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
-
- für Hochtemperaturanwendungen
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung