Rohrkabelschuh HELU-S-RK-F-CU 35-8
Art.-Nr. 907425
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rohrkabelschuh HELU-S-RK-F-CU 35-8
- Art.-Nr.
- 907425
- Artikelbezeichnung
- Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 35-8
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 35
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 20.7
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Bohrung (M)
- 8
- ø Bohrung (a) in mm
- 8,4
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 9,2
- Breite Flansch (b) in mm
- 18,0
- Länge (l) in mm
- 36,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 20,7
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892424137
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-F-CU 35-8
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-F-CU 35-8
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
-
- für feindrähtige Leiter
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung