Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU-UL 35-12 Art.-Nr. 907346
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • Rohrkabelschuh
€ 104,75 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907346
Artikelbezeichnung
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 35-12
ca. Nennquerschnitt mm²
35
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
23.3
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Bohrung (M)
12
ø Bohrung (a) in mm
13,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
8,5
Breite Flansch (b) in mm
22,0
Länge (l) in mm
37,5
Gewicht in kg/1000 St.
23,3
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892423352
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • UL File Number E504132

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
      • Legende:
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible