![HELU-S-RK-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907303_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907303_PF_1520x1160.jpg)
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5
Art.-Nr. 907315
- Rohrkabelschuh
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5
- Art.-Nr.
- 907315
- Artikelbezeichnung
- Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892423048
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung