Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-4 Art.-Nr. 907307
  • Rohrkabelschuh
€ 28,30 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907307
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-4
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892422966
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

  • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
  • Oberfläche: galvanisch verzinnt
  • unisoliert
  • ohne Sichtloch

Hinweise

  • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
  • Legende:
  • a - Durchmesser der Bohrung
  • b - Breite am Flansch
  • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
  • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible