Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 150-12

Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 150-12 Art.-Nr. 907554
  • UL-Zertifizierung
€ 654,45 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907554
Artikelbezeichnung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 150-12
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892422782
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Winkelrohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 90°
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • UL File Number E504132

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible