![HELU-S-RK-90-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907508_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-90-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907508_PF_1520x1160.jpg)
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 95-16
Art.-Nr. 907547
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 95-16
- Art.-Nr.
- 907547
- Artikelbezeichnung
- Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 95-16
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892422713
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 95-16
Winkelrohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 90° |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 95-16
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Prüfungen
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- UL File Number E504132
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme