Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6
Art.-Nr. 907538
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6
- Art.-Nr.
- 907538
- Artikelbezeichnung
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 70
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 44.1
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Bohrung (M)
- 6
- ø Bohrung (a) in mm
- 6,4
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 12,0
- Breite Flansch (b) in mm
- 24,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 44,7
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892422621
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6
Winkelrohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 90° |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Prüfungen
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- UL File Number E504132
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme