Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 10-5

Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 10-5 Art.-Nr. 907597
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
€ 102,50 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907597
Artikelbezeichnung
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 10-5
ca. Nennquerschnitt mm²
10
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
5.5
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Bohrung (M)
5
ø Bohrung (a) in mm
5,3
ø Litzenaufnahme (d) in mm
4,5
Breite Flansch (b) in mm
12,0
Gewicht in kg/1000 St.
5,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892422270
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Winkelrohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 45°
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • UL File Number E504132

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible