Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-16

Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-16 Art.-Nr. 907496
  • UL-Zertifizierung
€ 742,28 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907496
Artikelbezeichnung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-16
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892422157
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Winkelrohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 45°
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • UL File Number E504132

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible