![HELU-S-PV-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93263_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PV-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93263_TZ_1520x1160.jpg)
Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
Art.-Nr. 93273
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
- Art.-Nr.
- 93273
- Artikelbezeichnung
- Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 185
- Typ
- HELU-S-PV-CU-DIN 185
- Länge mm
- 85,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 173,5
- Kennzahl Typ
- 25,5
- Innen-Ø mm
- 19,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427060
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
Kupfer-Pressverbinder nach EN 13600 E-Cu Rohr |
Details Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB's.
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267.
Downloads Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOOL HMPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907614_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PE-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)