Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 150mm²

Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 150mm² Art.-Nr. 93272
€ 588,33 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93272
Artikelbezeichnung
Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 150mm²
ca. Nennquerschnitt mm²
150
Typ
HELU-S-PV-CU-DIN 150
Länge mm
80,0
Gewicht in kg/1000 St.
148,6
Kennzahl Typ
23,5
Innen-Ø mm
17,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892427053
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Kupfer-Pressverbinder nach EN 13600 E-Cu Rohr

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt

Hinweise

      • Kupferberechnung gemäß AGB's.
      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible